Utendørs veggmontering Utendørs veggmontering Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Monteringssett (5) Brakett (2) Kabel (3) Tilfelle (5) Lys (5) Produktfamilie Frittstående (2) IEC generelt tilbehør (2) Veggfeste for skinne (5) Veggmontert (5) Type Tilkoblingskabel (4) Monteringsbrakett (2) Cabinet Light (4) Magnet (1) Terminalblokk (1) Arbeider med 19-tommers kabinetter (2) IEC (7) Veggmontert (5) Rackhøyde 1U (2) Høyde 13mm (1) 30mm (1) 53mm (1) 59mm (1) 600mm (3) 800mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 33mm (1) 54mm (1) 55mm (2) 381mm (1) 599mm (1) 799mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 2mm (2) 4mm (1) 8mm (1) 14mm (1) 40mm (2) 50mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Lengde 300mm (1) 396mm (1) 500mm (1) 1000mm (2) 2000mm (1) 3000mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Nominell spenning 230V (1) 250V (3) Beskyttelsesgrad IP20 (5) IP66 (5) Rackenheter 13U (1) 17U (1) Samsvarer med NS-EN 50125-3 (5) IEC 60529 (5) IEC 62262 (5) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Utendørs veggmonteringVis alle filtre (1) UnderkategorierSRW veggmonteringskabinetter med utendørs jernbaneDetaljerSRW Rail veggmontering tilbehørDetaljer