Elektroniske kabinetter og komponenter
Elektroniske kabinetter og komponenter
Din one-stop shop for styret ditt
Dra nytte av vårt utvalg av høytytende emballasjeløsninger for elektronikk, fra 19-tommers modulrammer (subracks), kabinetter, bordmonterte kabinetter og frontpaneler, som er utformet for å dekke de ulike behovene i bransjer som militæret, test- og måleutstyr, telekommunikasjon og transport.
Enten du trenger standardkonfigurasjoner eller skreddersydde løsninger, sørger nVent SCHROFF for at teknologien din er beskyttet, tilpasningsdyktig og klar for fremtiden.

Enkel integrering
Enten du trenger støt- og vibrasjonsmotstand eller EMC-skjerming, gjør vår modulære design det mulig å tilpasse produktene slik at de oppfyller strenge bransjestandarder.
Allsidig design
Maksimal fleksibilitet tilbys med alternativer for bærbare, stasjonære eller rackmonterte oppsett. Inkludert avanserte kjøleløsninger og tilpassbare merkevarealternativer.
Uanstrengt tilpasning
Fullfør oppsettet med vårt modulære tilbud, som er designet for rask konfigurasjon og modifisering.
Digital styrking
Intelligent nettkonfigurator som forenkler og fremskynder den digitale arbeidsflyten
Case-studier
- Egendefinert farge og merkevarebygging på stasjonære og rackmonterte chassis
- Individuell design av kabinett for enkeltkort
- Spesialtilpasset skrivebordskabinett med frontvinkel
- Montering av 3U- og 6U-kort i EuropacPRO-modulramme (subrack)
- Tilpasset mekanisk konstruksjon
- Montering av lange og tunge kretskort i modulramme (subrack)
Rackmontert portefølje
Disse beskyttende kabinettene er utformet for å huse og organisere viktig maskinvare og komponenter, noe som gir enkel tilgang, økt sikkerhet og forbedret luftstrøm i et racksystem.

19-tommers modulrammer (subracks): Modulær arkitektur
- Standardiserte modulære rammer
- Optimalisert og pålitelig innkapsling for kretskort, elektroniske moduler og plug-in-enheter
- Sikrer sømløs integrering i rackmonterte systemer
- Leveres med føringsskinner for enkel forskyvning og posisjonering
- Tilbyr en omfattende tilbehørsportefølje, inkludert styreskinner og kortholdere
- Tilgjengelig i ikke-standardiserte eller standardiserte alternativer

19-tommers chassis: Horisontal platemontering
- 19"-chassis er en form for subrack designet for horisontale kort eller ikke-standardiserte komponenter som transformatorer eller tungt tilbehør
- Vanligvis montert på en chassisplate
- Tilvalgsmuligheter for ulike høyder og dybder
- Blant funksjonene er EMC-skjerming, kjøling og varierende grad av robusthet

19-tommers kabinetter: Fleksibel for mobil og/eller rackmontering
- Designet for holdbarhet og mobilitet
- Har 19-tommers kabinetter som et komplett kabinett
- Sikrer optimal transport og EMC-skjerming
- Ideell for systemer som må være selvstendige
- Integreres sømløst i et større racksystem
- Egnet for både rackmonterte og mobile applikasjoner
Ikke-stativmontert portefølje
Skap som ikke kan monteres i rack, er avgjørende for å gi beskyttelse og funksjonalitet utover tradisjonelle racksystemer. De har et bredt spekter av bruksområder, fra bærbare løsninger for feltarbeid til permanente installasjoner i industrielle miljøer.
Frontpaneler og kassetter
Frontpaneler og kassetter fungerer som det viktigste grensesnittet mellom brukere og utstyr.

Frontpaneler: Grensesnitt og tilgjengelighet
- Frontvendt del av enheter eller kabinetter
- Gir tilgang til kontroller, skjermer, kontakter og indikatorer
- Fungerer som grensesnitt mellom brukeren og de interne komponentene
- Vanligvis laget av metall eller plast
- Inkluderer EMC-beskyttelse
- Design, farger og trykkalternativer som kan tilpasses
- Leveres med et bredt utvalg av tilbehør, som skruer og nipler
Nyheter og ressurser

Produkter i aksjon
Mekanisk design

Mekanisk produksjon