Avansert EMC-modulramme (subrack)
ØK EMI-SKJERMINGEN MED OPPTIL 160 % MED CYBERSIKKER SUBRACK-DESIGN
NY RAPPORT (WHITEPAPER) TILGJENGELIG
Finn ut hvordan avanserte EMI-skjermingsløsninger kan forbedre signalintegriteten til jernbanesignalsystemer, forhindre signalforringelse og redusere risikoen for datatap eller forvrengning som kan gå ut over systemets ytelse, sikkerhet og pålitelighet.
Forbedre den elektromagnetiske motstandsdyktigheten i jernbanesystemene for sømløs driftskontinuitet.
I dagens raskt utviklende jernbanemiljø, der neste generasjons teknologier som CBTC, 5G og AI-drevne systemer er integrert, er kravene til effektiv beskyttelse mot elektromagnetisk interferens (EMI) mer komplekse enn noensinne. Det handler ikke lenger bare om å oppfylle dagens krav, men også om å forberede seg på morgendagens kompleksitet. EMC-beskyttelsesløsningen vår tar tak i denne mangesidige utfordringen med en toppmoderne chassisdesign som øker skjermingen mot elektromagnetisk interferens (EMI) med opptil 160 % ved 40 gHZ.
Oppfyller de nyeste jernbanestandardene
nVent SCHROFF-løsningene er konstruert for praktisk bruk overalt der det kreves robusthet og høy funksjonalitet. Porteføljen vår ble oppdatert i henhold til de strengeste testene i samsvar med europeiske jernbanestandarder og forskrifter. Sikkerheten er av største betydning, og vårt engasjement for dette gjenspeiles i vår nylige overhaling av plastporteføljen for jernbaner, som nå er brannsikker og i samsvar med EN45545-kravene i tillegg til RoHS, Reach og er halogenfri.
EMC Subrack har gjennomgått strenge støt- og vibrasjonstester samt klimatester, noe som sikrer at den tåler de tøffeste forhold. nVent-løsningens design samsvarer sømløst med kritiske benchmarks:

EN 61000-5-7 (40 GHz), som sikrer beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser
EN 50155 kategori 1, klasse B-sertifisering for støt- og vibrasjonsmotstand om bord
EN 50155 og EN60068-2, etter å ha gjennomgått grundige klima- og spraytester
EN45545, som garanterer samsvar med lav røyk og null halogener
Avansert beskyttelse møter enestående ytelse
Samtidig som den nye designen forsterker EMI-skjermingen, opprettholder den kjøleeffektiviteten. Dette sikrer at du får EMI-beskyttelse, uten at det går på bekostning av systemets pålitelighet eller medfører ekstra driftskostnader.
En helhetlig tilnærming til EMC-utfordringer
Den helhetlige tilnærmingen til nVent SCHROFF gir en omfattende løsning på EMI-utfordringene du står overfor i dag, samtidig som du er godt rustet for morgendagens utfordringer. Det er mer enn et produkt; det er en fremtidsrettet strategi som gir deg en smidig overgang til fremtidens digitaliserte, høyeffektive jernbanenettverk, sikkert isolert mot elektromagnetisk interferens.
Oppdag fremtiden til EMC-robusthet
I tillegg til de forbedrede skjermingsmulighetene er det som skiller Advanced EMC-modulrammer (subrack) fra de andre, den praktiske tilpasningsdyktigheten. I motsetning til andre produkter som krever fullstendig overhaling av systemet, er vår modulramme (subrack) unikt utformet for å kunne ettermonteres i eksisterende applikasjoner, slik at oppgraderinger kan utføres i felten uten å forstyrre driften. Dette gir deg fleksibilitet til å styrke EMC-robustheten i nye og eksisterende systemer.
Velg nVent SCHROFF EMC-beskyttelsesløsning for å være robust i dag og klar for morgendagen.
VIKTIGE FUNKSJONER OG FORDELER
Øk din motstandskraft mot elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i skinnesystemer i stadig utvikling med nVent SCHROFFs fremtidssikre design.
Praktisk tilpasningsevne
Unikt utformet for enkel ettermontering i eksisterende applikasjoner. Ingen behov for fullstendig overhaling av systemet, noe som reduserer nedetid og driftsforstyrrelser. Gjør det mulig å oppgradere i felten, noe som maksimerer fleksibiliteten i nye og eksisterende systemer.
Forbedret skjerming mot elektromagnetisk interferens (EMI)
Avansert modulramme (subrack)-design øker EMI-skjermingen med opptil 160 % ved 40 GHz og oppfyller EN 61000-5-7. Beskytter kritiske jernbanesystemer mot elektromagnetisk interferens og sikrer uavbrutt drift, og beskytter moderne teknologi som CBTC, 5G og AI-drevet overvåking.
Beholdt kjøleeffektivitet
- Samtidig som EMI-skjermingen forbedres, opprettholder designet kjøleeffektiviteten.
- Opprettholder systemets pålitelighet ved å forhindre overoppheting.
- Reduserer driftskostnadene ved å sikre effektiv kjøling uten kompromisser.
Fremtidssikker løsning
- Utruster jernbanesystemene for morgendagens kompleksitet.
- Gir en fremtidsrettet strategi for å håndtere teknologi i utvikling.
- Sikrer langsiktig robusthet og beredskap for digitaliserte, høyeffektive jernbanenett.
Helhetlig tilnærming
- Tilbyr en omfattende løsning som beskytter mot støt og vibrasjoner og moderne materialkrav som oppfyller kritiske standarder som EN45545, EN50155 og EN 60068-2.
- Systemklar: Kan kombineres med cPCI-Serial-bakplan, strømforsyning og kjøling for en chassisløsning som er klar for AI-drevne applikasjoner som for eksempel overvåking.
- Er i tråd med en strategisk visjon for fremtidig jernbanedrift.
ROBUSTHET OG BESKYTTELSE
- Løsningene våre gjør kritiske systemer mer robuste ved å bidra til å beskytte dem mot naturlige og menneskeskapte forstyrrelser.
Levetid og servicevennlighet:
- Løsningene våre forlenger levetiden til systemene hos kundene våre samt reduserer avfall og kostnader.
PRODUKTTILBUD
CassettePRO for å omslutte ett eller flere kretskort, med eller uten EMI-skjerming:
- Ekstra mekanisk og RF-beskyttelse gjennom nVent SCHROFF-kassetter
- Ny skrueversjon for økt stabilitet for applikasjoner med S&V og for enklere integrering og vedlikehold
Få produktet ditt til å se unikt ut med NYE muligheter for digitaltrykk:
- Lyse og dekkende farger for imponerende høyoppløselige utskriftsbilder
- Tillater trykk på hele flaten og valgfritt hvitt undertrykk for mer levende farger
- Miljøvennlig blekkherding ved hjelp av UV-lys
Nye digitale UV-trykkfunksjoner gjør det mulig for kundene å eliminere bruken av klistremerker og tilbyr forenklet produksjon og robust merking.
- Greenguard Gold (UL 2818)-sertifiserte koblinger som oppfyller strenge standarder for lave kjemiske utslipp og derfor ikke påvirker inneluftkvaliteten
- Motstandsdyktig mot riper, løsemidler og alkohol
- Motstandsdyktig mot håndsvette og krem
- Saltsprøyt og klimatester
Vanlige spørsmål
- Hva er nVent SCHROFF EuropacPRO Subrack-løsningen?
Dette er et fremtidssikkert design som øker EMI-skjermingen med opptil 160 % ved 40 GHz for å beskytte jernbanesystemer mot elektromagnetisk interferens
- Hvordan tilpasser den seg moderne jernbaneteknologier?
Subrack utformes for praktisk tilpasning, slik at det kan ettermonteres i eksisterende bruksområder uten systemoverhalinger.
- Påvirker det kjøleeffekten?
Nei, kjøleeffektiviteten bevares samtidig som EMI-skjermingen forbedres, noe som sikrer systempålitelighet og reduserer driftskostnadene.
- Kan den brukes i både nye og eksisterende systemer?
Ja, den gir fleksibilitet til å styrke EMC-elastisitet i både nye og eksisterende jernbanesystemer ved hjelp av nVent SCHROFF-subrack.
- Hva gjør nVent SCHROFF-løsningen annerledes enn andre?
I motsetning til andre produkter er dette en fullstendig testet løsning i henhold til alle de nyeste jernbanestandardene og normene.
- Hvordan er dette en forberedelse på morgendagens utfordringer?
Det kreves en helhetlig tilnærming for å håndtere fremtidens digitaliserte og høyeffektive jernbanenettverk, med god beskyttelses mot elektromagnetisk interferens.
- Hvorfor bør jeg velge nVent SCHROFF EMC-beskyttelsesløsningen?
Denne sikrer robusthet i dag og klargjøring for morgendagen i et stadig skiftende landskap med moderne jernbaner.