Edge Computing
Beskytt IT-ressursene dine uansett hvor de befinner seg
Den raske fremveksten av Big Data, 5G, Industry 4.0 og IoT krever også beskyttelse for edge-computing-applikasjoner, for eksempel trådløse høyhastighetssystemer, autonome kjøretøy, industriell automatisering, transport-, sikkerhets- og trygghetssystemer. Disse komplekse systemene drives av mindre og raskere elektronikk som krever effektiv kjølebeskyttelse for å sikre maksimal driftsytelse og oppetid.
Redusere ventetiden og desentralisere datakraften
Å opprettholde høy tilgjengelighet (oppetid) til minimale driftskostnader er fortsatt en stor utfordring i dagens datasentre og nettverk. En betydelig del av budsjettene omfatter energiforbruk til IT-utstyr og serverkjøling. nVent tilbyr et omfattende utvalg av standard og tilpassede løsninger for luft-, indirekte og direkte vannkjøling. Produktutvalget vårt gjør det mulig for deg å møte disse utfordringene og beskytte IT-ressursene dine, enten det gjelder mindre desentraliserte edge computing-løsninger, tøffe miljøer eller store datasenterinstallasjoner.

Varistar CP LHX+
- Streng separasjon av kald og varm uttaksluft – ingen resirkulering
- Kjøling i nærheten av utstyret; rask regulering av vann- og luftmengde
- Rack-integrerte løsninger reduserer støynivået. EMC-skjermede løsninger er tilgjengelige
- Fleksible rackkonfigurasjoner for å oppfylle ulike krav til pakketetthet og redundans

Klimaanlegg
- Energieffektiv rotasjonskompressor på de fleste modeller
- Attraktiv industriell design med minimal bruk av synlige festemidler
- En pålitelig mekanisk termostat på kabinettets side av enheten
- Lettmonterte flenser for enkel installasjon
- Hver enhet funksjontestes før levering

Utendørs skap
- Schroffs utendørsskap er designet for å beskytte det elektroniske utstyret ditt mot regn, snø, støv og hærverk, og er tilgjengelige i enveggs-, dobbeltveggs- og modulkonstruksjoner i aluminium
- Andre tilpassbare alternativer er tilgjengelige, inkludert IP55-beskyttelse, EMC-skjerming, seismisk motstand, samt en rekke valgmuligheter for kjølehåndtering
- Med slitesterkt UV-bestandig pulverlakk for overlegen korrosjonsbestandighet er disse utendørskabinettene av høy kvalitet bygget for å vare

Varistar CP Server- og nettverksskap
- 1600 kg statisk belastning
- 1000 kg dynamisk belastning med integrerte hjul
- Forberedt for sikre alternativer for tilgangskontroll
- Unik meanderprofil for maksimal fleksibilitet i innfestingen
- Ett verktøy kreves, da alle skruene er TORX 30
- Forhåndskonfigurerte skap med kort leveringstid og utgangspunkt for individuelle konfigurasjoner og modifikasjoner

nVent intelligente strømdistribusjonsenheter
- PDU-er (strømfordelingsenheter) med digital 2,8" lokal berøringsskjerm og IP-nettverkstilkobling
- Alle nødvendige data med en målenøyaktighet innenfor +/-1 %.
- Strøm (AMP), spenning (Volt), effekt (kW), energiforbruk (kWh) og effektfaktor for hele PDU-enheten
- måler som kan plugges inn under drift og feltutskiftbar PSU (strømforsyning)
- Enfaset og trefaset støtte for regionale spenninger

Guardian administrasjons-gateway
- Kompakt design, passer hvor som helst i et stativ
- GUI for nettleser for oppsett, overvåking og vedlikehold
- Tre administrasjonsporter for tilkobling av eksterne sensorer og Modbus-enheter
- Opptil 16 sensorer per administrasjonsport med en total kabellengde på opptil 40 m
- LCD-berøringsskjerm med automatisk orientering
- Støtter nettverksprotokoller av industristandard (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP og HPI)
Designverktøy og -tjenester
Nyttige ressurser