Senter for fysikk- og større forskning
Rack og kabinetter for testutstyr i Big Science
I avanserte testapplikasjoner som Big Science og bevegelseskontroll i sanntid er det særlig fokus på funksjoner som synkronisering, bakre I/O, høy tilgjengelighet, redundans og fjernadministrasjon. Forskere og vitenskapsmenn bruker MicroTCA.4, en åpen standard systemspesifikasjon definert av PICMG-konsortiet, som fokuserer på behovene til eksperimentelle fysikkeksperimenter og -anlegg. I tillegg blir elektronikkskap med luft/vann-varmevekslere for kjølefunksjoner i økende grad tatt i bruk for å sikre konstante temperaturmiljøer for avanserte elektroniske systemer. nVent SCHROFF tilbyr et bredt spekter av standardproduktløsninger med fleksibilitet til å skreddersy løsninger for de spesifikke kravene som stilles til hvert enkelt eksperiment. Vi samarbeider med deg for å finne løsninger som dekker dine teknologiske behov for beskyttelse av systemer og komponenter i avanserte eksperimenter.
Sjekk ut våre hyllevare-komponenter
Fremhevede produkter

LUFT/VANN-VARMEVEKSLER MED 5 ELLER 10 KW KJØLEEFFEKT
For installasjoner som krever et helt lukket kabinett, tilbyr nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kjøleløsning med den nye LHX 5 kW og 10 kW luft/vann-varmeveksleren med styringsenhet. De komplekse test- og måleindustriprosessene krever nøyaktige temperaturer for å fungere innenfor driftsparametere. LHX+ har temperaturkontrollpresisjon på +/- 0,1 C spiss-til-spiss, noe som sørger for pålitelig ytelse for disse oppgavene.