Elektrisk Elektrisk Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Brakett (4) Kabel (11) Klemme (11) Kontakt (1) Jordingssett (11) Lys (5) Plugg (1) Bryter (2) Vis alle Vis mindre Produktfamilie Varistar (1) Varistar CP (1) Type Tilkoblingskabel (4) Forbindelseklemme (3) Brakett for dørbryter (2) Hunnkontakter (1) Jordingssett (1) Monteringsbrakett (2) Ring avslutning (5) Skrueklemme (6) Terminalklemme (3) Cabinet Light (4) Magnet (1) Terminalblokk (1) Vis alle Vis mindre Farge Svart (12) Blå (3) Grå (3) Arbeider med 19-tommers kabinetter (2) Fans (1) Materiale Aluminium (1) Kobber (11) Plast (5) Rustfritt stål (1) Stål (13) Polyamid (6) PVC (8) Vis alle Vis mindre Lengde 200mm (1) 396mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 500mm (2) 975mm (1) 980mm (1) 1000mm (3) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Fargekode RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) Gjeldende vurdering 3 – 6 (1) Avslutt Aluminium-sinkbelagt (1) Galvanisert (1) Pulverlakkert (2) Glatt matte (5) Sinkbelagt (9) Rackhøyde 1U (2) Bredde 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad IP20 (5) IP66 (1) Nominell spenning 230V (1) 250V (3) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: ElektriskVis alle filtre (1) UnderkategorierLED lampe & tilbehørDetaljerDørkontaktDetaljerStrømledningerDetaljerJording KitsDetaljer