Bakplan Bakplan Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 0Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Bakplan (207) Busbar (4) Mezzaninbord (1) Antall spor 1 (11) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (25) 6 (16) 7 (15) 8 (22) 9 (12) 10 (10) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 14 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (10) 28 (3) Vis alle Vis mindre Bruk Rackhøyde 3U (132) 6U (65) 7U (5) 9U (4) Vis alle Vis mindre Bruk Bakplantype 60 signallinjer (9) 90 signallinjer (2) CompactPCI Bridge, 32-bit, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) CompactPCI Power bakplan med P47 (4) CompactPCI-seriell (3) CompactPCI-seriell med Ethernet-nettverk (18) CompactPCI-seriell med Ethernet Star (14) CompactPCI-seriell, ingen buss (4) CompactPCI, 32-biters (21) CompactPCI, 32-biters, sekundær (2) CompactPCI, 64-biters (46) CompactPCI, 64-biters, H.110 buss (1) CompactPCI, 64-biters, PSB, H.110 Bus (1) CompactPCI, ingen buss (2) VME64x med EDC (28) VMEbus, J1, med ADC (10) VMEbus, J1, med EDC (16) VMEbus, J1/J2, med EDC (11) VMEbus, J2 (8) VPX fullnett (2) VPX, VITA 65 (4) Vis alle Vis mindre Systemspor Venstre (50) Midt (2) Høyre (54) Spor 1 venstre (73) Sporvidde 3HP (4) 4HP (193) 5HP (4) 8HP (5) Spenning i/O 3.3 (30) 5V (45) Vis alle Vis mindre Bruk Kontakttype 01 (1) Airmax VS (36) Airmax VS2 (2) C64F (4) C96F (5) DIN 41612, C96 (45) Din 41612, VME64x (28) HM 2,0 (75) MultiGig (6) P47 (1) Vis alle Vis mindre Strømkontakttype (1) P47 (3) (2) P47 (6) ATX-kontakt (hann) (1) Fastons 6,3 x 0,8 mm. (13) MicroFit (4) Mini-fit 10-pinne (1) Mini-fit 24-pinne (2) Strømfeil for M4 kabelsko (167) Powerpids M4 (6) PwrBlade (3) Vis alle Vis mindre Type kontakt for verktøy MicroFit, 8-pinners (6) MicroMatch, 10-pinners (41) MicroMatch, 8-pinners (3) MicroMatch, 8-pinners, 5-pinners hode (30) SMCQ, 12-pinners (102) SMCQ, 12-pinners, 5-pinners hode (5) Vis alle Vis mindre Filter0UnderkategorierCPCI / CPCI Serial BackplanesDetaljerVME/VME64x-bakplanDetaljerUniversal Bus BackplanesDetaljerVPX-bakplanDetaljer