Ombord på tog og rullende jernbanemateriell
For å kunne brukes om bord i tog krever togstyringssystemer en fysisk konstruksjon som tåler ekstreme forhold i tøffe miljøer. nVent SCHROFFs skap, kabinetter og modulrammer (subracks) er derfor konstruert for å beskytte ombordsystemene de huser, med høy grad av mekanisk stabilitet og motstand mot støt, vibrasjoner og brann, i henhold til EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC og AREMA.
JERNBANESERTIFISERTE PRODUKTER FOR BRUK OM BORD PÅ TOG
Robuste rackløsninger med kompakt emballasje. Det kontinuerlige presset for bedre signalering, moderne LTE-R- og 5G-M-kommunikasjon og forbedret passasjeropplevelse gjelder både for nybygg og eldre rullende materiell. nVent SCHROFF støtter dette med dedikerte kabinetter om bord for togkontroll av rullende materiell.
Utstyrt for mobile miljøer
nVent SCHROFFs innebygde kabinetter har fleksible dimensjoner og gjør det mulig for designingeniører å utnytte den tilgjengelige plassen på best mulig måte. I tillegg til standardløsningene finnes det tilpassede løsninger som oppfyller applikasjonskravene på en bedre måte og med kortere utviklingstid, takket være de mange ulike modulære plattformkonseptene.
BRAKING SYSTEMS
Brannsikre modulrammer (subrack) med røykfattige, halogenfrie komponenter for bruk om bord.
TOGSTYRINGSSYSTEMER I TRANSRAPIDTJENESTEN
Modulære 19"-modulrammer (subracks) som brukes til å huse styringselektronikk i skap eller i undergulvet.
AUTOMATISK TOG STYRINGSYSTEM
Innbygd datasystem, plassert i CONCEPTLINE-kabinett (IP 66) med europacPRO-modulramme r(subracks) og individuelle frontpaneler.
JERNBANEVEDLIKEHOLD
Varistar Heavy-Duty-skap med støtdempere for spesielle skinnekjøretøyer, f.eks. for spormålinger. Valg og dimensjonering av støtdempere utføres av vår spesialiserte samarbeidspartner SOCITEC.
TRYGG: EN45545-samsvar med røykfattige, halogenfrie komponenter for ombordsystemer i tog
ROBUST: Utprøvd mekanikk for mobile applikasjoner
SIKKER: Støt- og vibrasjonsbestandig i henhold til DL6 i IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 og IEC 60068-2-28, EN50155
VIRKNINGSFULL: Individuelle kjølekonsepter for krevende bruksområder
BESKYTTET: Lakkfinish (konformt belegg) for å beskytte elektroniske komponenter mot korrosjon, soppangrep osv.
FULLFØR: Mekanisk, elektrisk, elektronisk og termisk utvikling i henhold til prosjektbaserte krav
PASSENDE: Tilgjengelig i høydene 3, 6 eller 9 U for 1, 2 eller 3 SNCF-modulrammer (subracks) (NF F 61-005 og NF F 60-002), som hver støttes av et sett med glideskinner.
EN 50155 Varistar CP-kabinett ombord på rullende materiell

nVent SCHROFF Varistar CP-skapet sørger for at systemene er pålitelige og tåler de tøffeste driftsforhold. Den er konstruert for å huse kritiske systemer som f.eks. kjøretøyets kjørecomputere (VOBC).
Last ned e-boken også tilgjengelig i: Tysk | Fransk
Designverktøy og -tjenester
Casestudier og referanseprosjekter
Nyttige ressurser
BROSJYRE
Signal- og ombordsystemer for jernbane
Fra automatiserte trafikkontrollsystemer til WiFi-tjenester for passasjerer om bord – jernbanenettverk implementerer nye, kraftige systemer for å oppnå større sikkerhet og pålitelighet og forbedre opplevelsen for passasjerer og operatører.
Brosjyre
Ombord-rack (On Board Rack)
nVent SCHROFF-ombord-rack er den ideelle løsningen for å installere 19" (84 TE) og 36 TE elektronikk på tog. Den brukes der det er behov for en lett løsning for sikker, holdbar og pålitelig montering, f.eks. under et sete.
Velg ditt flygeblad her: