Luft til flytende kjøling Luft til flytende kjøling Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Varmeveksler for luft/væske (51) Skap/rackbunn (1) Koblingssett (1) Kontrollenhet (1) Kontrollventil (1) Skjerm/kontrollpanel (2) Viftebrett (2) Filter (2) Pakning sett (1) Slange (9) Forvaltningsenhet (2) Monteringssett (2) Sensor (2) Gjenget innlegg (1) Vis alle Vis mindre Produktfamilie RackChiller (53) Varistar (9) Kjøling (14) Type Aktiv (1) Passiv (1) Bakre dørkjøler, aktiv (6) Bakre dørkjøler, passiv (6) Vanntilkobling (1) Farge Svart (6) Svart grå (13) Lysegrå (2) Hvit (6) Bredde 153.4mm (1) 156mm (1) 215.15mm (1) 300mm (11) 426mm (2) 443.4mm (1) 600mm (20) 750mm (6) 800mm (20) Vis alle Vis mindre Bruk Arbeider med Midtgang inneslutning (2) Varistar (4) Varistar CP (4) Rackhøyde 38U (1) 42U (15) 47U (9) 48U (3) 52U (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 26.21mm (1) 30.16mm (1) 126.3mm (2) 226mm (6) 280mm (20) 333mm (6) 368mm (12) 500mm (2) 1000mm (2) 1200mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Materiale Aluminium (2) Mild stål (12) Stål (47) Polyuretan (1) Avslutt Aluminium-sinkbelagt (2) Pulverlakkert (57) Høyde 78.9mm (1) 81.5mm (1) 100mm (1) 244.24mm (2) 266mm (2) 2000mm (17) 2046mm (6) 2050mm (1) 2200mm (12) 2300mm (3) 2313mm (6) 2450mm (4) Vis alle Vis mindre Bruk Fargekode RAL 7021 (24) RAL 7035 (2) RAL 9003 (6) RAL 9005 (6) Beskyttelsesgrad IP20 (22) IP55 (2) UL2416 (12) Lengde 2500mm (3) 3000mm (1) 4000mm (2) 6000mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Tilførselsspenning 195 – 277 (20) 200 – 240 (4) ≥230 (2) Redundant strømforsyning Nei (2) Tilførsel av kjølevæske Nederst (25) Øverst (24) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Luft til flytende kjølingVis alle filtre (1) UnderkategorierKjøler for bakdørDetaljerRackChiller på rad-kjølerenDetaljerLuft-vann-kjøler i hyllenDetaljerLuft til flytende kjøletilbehørDetaljer