Væske til flytende kjøling Væske til flytende kjøling Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Varmeveksler for luft/væske Produktserie RackChiller (8) Varistar (2) Bredde 300mm (2) 600mm (3) 750mm (2) 800mm (3) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 280mm (8) 1000mm (1) 1200mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 2000mm (4) 2050mm (1) 2200mm (2) 2300mm (3) Vis alle Vis mindre Bruk Forsyningsspenning 195 – 277 (8) 200 – 240 (2) Kjølevæskemating Nederst Øverst Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Væske til flytende kjølingVis alle filtre (1) UnderkategorierKjøler for bakdørDetaljerRackChiller på rad-kjølerenDetaljer