Stasjonære vesker Stasjonære vesker Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Tilfelle Produktfamilie CompacPRO (47) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO LUFT (108) RatiopacPRO-stil (220) Vis alle Vis mindre Type Veske for 19-tommers komponenter (94) Veske for 19-tommers Subrack og 19-tommers chassis (22) Etui for individuelle elektroniske komponenter (523) Tårn (1) Rackhøyde 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Vis alle Vis mindre Bruk EMC-skjerming Nei (69) Nei (ettermonterbar) (528) Ja (43) Statisk belastning 25kg (567) 30kg (47) 40kg (22) Vis alle Vis mindre Bruk Samsvarer med IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103 (47) IEEE 1101,1 (500) IEEE 1101,10 (500) IEEE 1101,11 (500) Vis alle Vis mindre Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Stasjonære veskerVis alle filtre (1) UnderkategorierCompacPRODetaljerPropacPRODetaljerRatiopacPRODetaljerRatiopacPRO AirDetaljerRatiopacPRO-stilDetaljer