Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
71 Extractor
Series 71 gir ekstraksjonshjelp av trykte kretskort med kontaktkontakt med høy tetthet og flere kontaktapplikasjoner. Med 4,5 : 1 mekanisk fordel, serie 71 kan brukes til kalde veggapplikasjoner med alle SCHROFF-kort eller Wedge Loks, eller med platemetallskap når du bruker serie 24 eller 127 PCB-tainere med valgfri flensfunksjon.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Funksjoner
- Mekanisk fordel 4,5: 1
- Laget av aluminium
- PCB-bordtykkelse 0,79 mm (0,031 tommer), 1,6 mm (0,063 tommer), 2,4 mm (0,093 tommer), 3,2 mm (0,125 tommer), 3,96 mm (0,156 tommer)
- For applikasjoner med kaldvegg eller platemetall
- Vekt 1,42 g (0,05 oz) for aluminium
- Kun støtte til utvinning
- DSCC 84191
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.