Elektronikkskap med kjøling i stativ
LUFT/VANN-VARMEVEKSLER MED 5 eller 10 kw kjøleeffekt
For bruksområder som krever et helt lukket kabinett, tilbyr nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kjøleløsning med den nye LHX 5 kW og 10 kW luft/vann-varmeveksleren med kontrollenhet. Utviklingen i tandem av luft/vann-varmeveksleren med en styreenhet som er skreddersydd for Varistar CP-kabinettplattformen, sikrer optimal ytelse.
Elektronikkkabinettet Varistar CP LHX+ passer perfekt til bruksområder der
behovet for presisjonstesting er økende på grunn av: 
økt kompleksitet på testobjektene
håndtering av flersensorteknologi 
desentralisert oppsett kreves:
for å plassere utstyr nærmere målingene 
for bruk i Edge Computing

Hovedfordeler:
Plassbesparende og modulært kabinett
Tilgjengelig med grunnflate fra 600 mm B x 800 mm D per kabinett. Inkludert EMC- og opptil IP55-beskyttelse.
Skalerbar kjøleytelse
Å gå fra 5 kW til 10 kW under drift, mens infrastrukturen i kabinettet forblir den samme.
Presisjonskontroll
Kontroller med temperaturreguleringsnøyaktighet på ± 0,1°C.
Økt produktivitet, høyere sikkerhet
Varmevekslerstyring direkte i skapet eller via ekstern tilgangskontroll
Komplett løsningstilbud
19-tommers EMC-kabinett, med luft/vann-varmeveksler i det nedre delen, flere sensorer og kontrollenhet i den øvre delen, som gir nøyaktig temperaturkontroll og ekstern tilgang.
- Lagerførte standardkonfigurasjoner
 - Endre rack-størrelse, tilbehør og merking i henhold til dine behov
 - Tilgjengelig luft/vann-varmeveksler som ettermonterbar del
 - Inkluderer ekstern tilgang for ett eller flere rack
 
Varistar CP-elektronikkabinetter
Tilpass stativet til dine behov
Med den modulære Varistar CP-plattformen for elektronikkskap kan du velge mellom 100 skapdimensjoner, en rekke hyllevare-komponenter, EMC-samsvar og IP 55-beskyttelse.
Skapet kan plasseres desentralisert og i et støvete og uvedlikeholdt miljø (f.eks. i en tunnel). Med en størrelse på bare 600 mm B x 800 mm D gir den et redusert fotavtrykk.
Skapdimensjoner 600 mm B x 800 mm D eller 600 mm B x 1000 mm D
Håndtakslås med halvsylindret 333-profil
Effektiv kabelføring uten negativ innvirkning på høy IP- eller EMC-funksjoner
Luft-/vannvarmevekslere
Oppskaler kjøleytelsen
Kjølekapasiteten kan økes under drift uten å endre infrastrukturen inne i kabinettet. Én enkelt vifte med 5 kW kjølekapasitet kan byttes ut med en dobbel vifteenhet med 10 kW kjølekapasitet.
Du kan enkelt oppgradere kjøleytelsen, noe som reduserer det nødvendige installasjonsarbeidet til et minimum. Det reduserer også driftskostnadene, da oppskalering kan oppnås gjennom varmeveksling.
Nøkkelfunksjoner:
- Enkel å montere og ettermontere
 - Kjøling forside til bakside
 - 19 tommers varmeveksler er installert i det nedre kabinettdel
 - Skalerbar kjøleeffekt
- Dobbelt vifteenhet for 10 kW kjøleeffekt
 - Enkel vifteenhet med 5 kW kjøleeffekt
 
 - Streng separasjon av kald og varm utgangsluft
 - Kjølingen er i nærheten av utstyret, rask regulering av vann- og luftstrømsvolum
 - Bredt spekter på strømforsyning 
- 240 V som standard
 - 115 V på forespørsel
 
 
- Viftene kan byttes ut uten at varmeveksleren må skiftes ut
 - Luftmengde på ~ 1000 / 1800 m³/t
 - Vannets turtemperatur fra 6 °C til 25 °C
 - Omgivelsestemperatur fra 5 °C til 50 °C
 
- Temperaturen kan reguleres manuelt med fjernkontrollen på døren
 - Temperaturen kan reguleres eksternt via et sentralt styringssystem tilkoblet via Ethernet/Modbus/Web Server/SNMP
 - Varmeveksleren slår seg av når døren åpnes
 
Overvåking
Overvåk via ekstern tilgang
Den svært presise temperaturstyringen på LHX+ gjennomføres gjennom en tilsvarende modulær styreenhet med mulighet for fjernovervåking og fjernstyring. Temperaturen kan kontrolleres via en dørmontert terminal med skjerm og tastatur, samt eksternt via Ethernet-tilgang og nettgrensesnitt.
Om det er nødvendig med mindre eller større justeringer av styreenhetene, trenger man ikke å åpne elektronikkskapet.
Styring
Separat, kompakt 19″ styringsenhet
Uten løse ledninger i øvre skapseksjon
Tydelig merkede plug-and-play-sensortilkoblinger
Ren kabelhåndtering på rammen
Sensorer
Nøyaktighet på temperaturregulering på +/- 0,1 °C
Differensialtrykksensor for regulering av viftehastighet som standard
Valgfri overvåking av kjølevæskestrøm og temperatur
Tilgang
Terminal med display og tastatur på inngangsdøren for betjening uten å åpne døren
Ethernet-tilgang for fjerntilgangskontroll (SNMP, Modbus, TCP, webgrensesnitt)
Synkronisering og webserver for nettverkskonfigurasjon
Bestillingsinformasjon
- Komplett løsning (skap, kjøling, kontroller)
 Se gjennom produkter:
- Ettermonterbare komponenter
 Se gjennom produkter:
- 10 kW varmeveksler med to 230 V vifter. Delenummer: 29714-016
 - 5 kW varmeveksler med en 230 V vifte. Delenummer: 29714-017
 - Kontrollsett. Delenummer: 23130-664
 - ° Sett med strømnings- og T°-sensorsett for vann. Delenummer: 23130-663
 - Display og tilbehør for LHX+. Delenummer: 23130-666
 - Sett med dørkontaktbryter. Delenummer: 23130-667
 
- Erstatningsdel
 Se gjennom produkter: