Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent lanserer ny varmeveksler for luft/vann

LONDON - nVent Electric PLS (NYSE:NVT) («nVent»), som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, lanserte i dag nVent SCHROFF Varistar LHX+, som er et standardisert modulært kjølesystem med en kjøleytelse på opptil 10 kW. Systemet er innebygd i nVent SCHROFF-kabinettet og bruker en spesialisert varmeveksler for luft/vann til å kjøle ned elektronikken til en nøyaktig temperatur for å optimalisere ytelsen.

«Vi har utviklet en bruksklar kjøleenhet til alle bruksområder som krever den høyeste graden av målingspresisjon, for eksempel forskningsanlegg i stor skala som støtter partikkelfysikk, medisinsk og farmasøytisk forskning,» sier Pradipto Bhowmick, som er nVents globale produktsjef for elektronikkabinetter. «Den lanseres på et perfekt tidspunkt: Etter hvert som den elektroniske tettheten i bruksområder øker, så øker også behovet for nøyaktig systemkjøling.»

De komplekse test- og måleindustriprosessene krever nøyaktige temperaturer for å fungere innenfor driftsparametere. LHX+ har temperaturkontrollpresisjon på +/- 0,1 C spiss-til-spiss, noe som sørger for pålitelig ytelse for disse oppgavene.

Kjølingskonsept: Standardkomponenter med plug-and-play-drift

Installasjoner for test- og måleoppgaver krever ofte begrenset plass, noe som betyr at kjøleløsninger må være kompakte. LHX+ krever kun et gulvareal på 600 x 800 mm (B x D), som er størrelsen på en 40-tommers skjerm. Kjølekapasiteten er også skalerbar. Det elektroniske kabinettet har et luftstrømvolum på 1 000 til 1 800 m3/t. Om nødvendig kan kjøleytelsen økes uten at infrastrukturen i kabinettet må justeres. For å gi bedre kjølekapasitet, kan en kjøleenhet med to vifter og en kjøleytelse på 10 kW, byttes ut med kjøleenheten for én vifte, som støtter en kjøleytelse på 5 kW.

Kontrollenhet: 19-tommers høyteknologi

Den høye presisjonen i temperaturkontrollen på LHX+ er mulig på grunn av en kontrollenhet og en modulær utforming, som gjør det mulig å få tilgang til og kontrollere systemet eksternt. EtherNet, SNMP, Modbus, TCP og webgrensesnittprotokoller er tilgjengelige for fjernapplikasjoner. Temperaturen kan kontrolleres via en terminal med skjerm og tastatur montert på døren, eller eksternt via Ethernet-tilgang og et nettgrensesnitt. Det elektroniske kabinettet kan holdes lukket mens du får tilgang til kontrollerfunksjonene. Fire lufttemperatursensorer som overvåker temperaturen i skapet, er plassert inne i huset. En differensialtrykksensor overvåker og kontrollerer viftehastigheten til den installerte kjøleenheten. Alternativt kan gjennomstrømmingen og flyttemperaturen til kjølevæsken også registreres. Denne uavhengige plug-and-play-kontrollenheten er også en separat 19-tommers modul som enkelt kan monteres, lukkes fra utsiden og krever lite installasjonsarbeid.

Om nVent

nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av kabinetter, elektriske koblinger og fester, samt løsninger for klimakontroll via flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER. Finn ut mer på www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.

Finn ut mer:

Engelsk: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Tysk: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Fransk: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Pressekontakter
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent

+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com

Kilde: nVent Electric PLS