MTCA.0-system for 2 enkle AMC-moduler i full størrelse, 1 HE
Systemet er designet for 2 AMC moduler. Den integrerte strømforsyningen og strømbryterne på bakplanet muliggjør nyttelasten til AMC-modulene uten behov for en egen MCH.
Funksjoner
- Liten, kompakt etui som rommer 2 enkle AdvancedMC-moduler i full størrelse med en valgfri 2 HP-påfyllingsmodul, og 2 enkle mellomstore moduler kan også monteres
- Direkte tilkobling av alle porter mellom begge AdvancedMC-sporene (se bakplanetopologi); dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps per port.
- 90–264 VAC bred rekkevidde på baksiden av vesken, 150 W strømforsyning i bakre del av kabinettet
- 12 VDC-spenning aktiveres av AdvancedMC-modulens tilstedeværelsessignal
- 150 W kjølekapasitet ved en omgivelsestemperatur på 55 °C, luftstrøm fra høyre mot venstre, temperaturregulerte vifter
- Vifteenhet og viftefilter er enkle å utføre service på eller skifte
- Kabinettet kan stables og er klargjort for platemontering
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skjermet sak, St, svart RAL 9005 , 1 U, 252 mm bred, 302 mm dyp, med 2 horisontale spor for enkle AdvancedMC-moduler i full størrelse | 1 | |
| 3 | Nettstrøminngang via 1 IEC 320-C20 AC-støpsel, 150 W åpen rammestrømforsyningsenhet, 90–264 VAC | 1 | |
| 4 | Viftebrett, lett å skifte | 2 | |
| 5 | Luftfilter, lett å skifte | 1 | |
| 6 | Gummiføtter, inkludert | 4 | |
| 2 | Backplane, 2 slot, with fan control and AdvancedMC slot power activation | 1 |
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.