Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Kontroller og tilbehør

Kontroller og tilbehør
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Høyde
      Bruk
    • Type
    • Spenning AC
        Bruk
      • Dybde
      • Arbeider med
      • Lengde
      • Montering
      • EMC-skjerming
      • Materiale
      • Front finish
      • Bakutførelse
      • Rackhøyde
      • Rackbredde
      • Bredde
          Bruk
        Filter1

        Filteret er brukt: 1

        Produkter | 11 resultater (17 varer)

        thermostat

        Tilkoblingskabel for termostat

        speed control for fans

        Viftehastighetskontroll, tilkoblingskabel for åpen kollektorutgang

        thermostat

        Termostat med strømkabel, 230 VAC

        Termostat med strømledning.
        thermostat

        Din-skinne for termostat

        thermostat

        Termostat med integrert temperatursensor for varmeapparat eller vifte

        Termostat med integrert sensor.
        thermostat

        Termostat med ekstern temperatursensor

        Termostat med ekstern sensor.
        thermostat mains connection 230v

        Termostatstrømtilkobling SCHUKO/ute

        Termostatstrømtilkobling SCHUKO/ute.
        20118-900_Plus New.png

        Kontrollenhet for viftehastighet

        Hastighetskontroll for vifter med C13-plugg.
        thermostat

        Termostat med digital skjerm

        Termostat med digital skjerm
        hygrostat adjustable or fixed relative air humidity

        Hygrostat, relativ luftfuktighet

        Hygrostat 230 VAC.
        thermostat with digital display

        19-tommers frontpanel for termostat med digital skjerm, 1 U

        19-tommers frontpanel for termostat med digital skjerm