Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Elektriske kabinetter | nVent HOFFMAN

Elektriske skap

Beskytt og koble til folk, utstyr og prosesser

Du kan stole på nVent HOFFMANs 75 års med ekspertise i bransjen, sammen med mer enn 12 000 standardprodukter og skreddersydde løsninger for å dekke behovene dine innen så og si alle bruksområder. Alle produktene våre er produsert i henhold til de høyeste standarder og støttes av kunde- og salgsstøtte over hele verden.

nVent HOFFMAN er en ledende designer og produsent av systemer som sikkert og pålitelig beskytter elektroniske kontroller og virksomhetskritiske elektriske systemer innen industriell, datakommunikasjon, kommersiell konstruksjon og offentlige bruksområder. Det omfattende globale nettverket vårt med mer enn 3 000 distributører kan hjelpe deg med å finne produktene du trenger. Vi designer og tester produktene våre i vårt eget UL-laboratorium for å sikre at de oppfyller strenge kvalitetsstandarder. nVent HOFFMAN-produktene overholder UL, NEMA, CSA og andre internasjonale standarder.


Mild Steel Wall-Mount Enclosure.png image

Veggmonterte kabinetter

For enkel tilgang og holdbarhet, sett de elektriske og elektroniske komponenter i overlegen, stilig beskyttelse spesielt designet med tanke på fotavtrykk, form og funksjon.

Finn ut mer
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Frittstående

Få bransjeledende beskyttelse for store komponenter og komplekse monteringskonfigurasjoner som trengs for innendørs og utendørs bruksområder, i milde eller tøffe miljøer.

Finn ut mer
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Koble fra skap

Øk sikkerheten og minimer risiko. Stol på vårt brede utvalg av førsteklasses kvalitetskabinetter, spesielt utformet for å redusere elektriske farer, inkludert lysbuehendelser.

Finn ut mer
Junction Box Continuous Hinge With Clamps Type 12

Koblingsbokser

Vi har koblingsbokser for nesten alle bruksområder, fra kabinetter i mildt stål for grunnleggende innendørs elektrisk beskyttelse til kontinuerlig-hengslede kabinetter av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.

Finn ut mer
P2K2066 G2 Ind Pkg Closed Modular Enclosure Systems

Modulære skap

Få den optimale styrken og monteringsfleksibiliteten du trenger for å beskytte det elektriske og elektroniske utstyret ditt i industrielle, lokale nettverk og telekommunikasjonsapplikasjoner.

Finn ut mer
Commercial Enclosures.png image

Kommersielt

Fra knutepunkter til å beskytte releer, kontaktorer og wire – få de kommersielle kabinettene og kabelrutene du trenger for å fullføre prosjektene i tide og innenfor budsjettet.

Finn ut mer
2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Kapslinger for farlige områder

Kundene stoler på at vi beskytter de elektriske kontrollene i områder i divisjon 1 eller sone 1 med flammesikre og eksplosjonssikre kabinetter. Våre kabinetter forbedrer også påliteligheten til paneler i farlige områder med spylings- og trykkavlastningsløsninger.

Finn ut mer
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Kabelkanal

For raske, fleksible løsninger for distribusjon av strøm- og kontrollledninger, kan du stole på at hele utvalget av komponenter og tilbehør bygger akkurat det systemet du trenger.

Finn ut mer
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

“Human-Machine Interface” (Operatørgrensesnitt) (HMI)

Designet for å akseptere de fleste store produsentenes grensesnittenheter og kritiske kontrollkomponenter – vi har et av de største utvalgene av kabinettløsninger for pendelarmsystemer og kabinetter for “Human Machine Interface” (HMI).

Finn ut mer
PanelShopAutomation.jpg image

Automasjonsløsning for bearbeiding av panel/skap

Eliminer de tradisjonelt tidkrevende og kostbare manuelle metodene for å utføre kabinettmodifikasjoner, og effektiviser måten du arbeider på ved å automatisere arbeidsintensive modifikasjonsoppgaver ved å bruke noen av våre automasjonsløsninger for panelverksteder.

Finn ut mer
2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Tilbehør

Flere funksjoner, mer sikkerhet, mer bekvemmelighet – få alt tilbehøret du trenger for å hjelpe deg med å administrere og distribuere kraft, organisere plassen og fremme elektrisk sikkerhet.

Finn ut mer

 

Play

Vi utvikler produkter som sparer tid og penger for kundene våre

Greg Bills hos Walker Automation forklarer hvordan den nye Angled Trough kutter den totale installasjonstiden med opptil 80 %, og eliminerer behovet for kostbare 90-graders kabelbøyninger.