Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Industrielle HMI-kabinettløsninger | nVent HOFFMAN

HMI-kabinetter (“Human Machine Interface”)

Overlegne HMI-løsninger for så å si alle bruksområder

Fra trykknappkabinetter for enkle e-stoppapplikasjoner til mer komplekse kabinetter og modulære støttearmsystemer for avanserte kontroller – nVent HOFFMAN tilbyr et bredt utvalg av HMI-produktalternativer. Disse produktene bidrar til å sikre at utstyret er trygt og lett tilgjengelig – og operatørene beskyttes gjennom ergonomisk utforming.

Få den overlegne kabinettløsningen du trenger, levert raskt gjennom vårt globale nettverk med over 3 000 distributører.

VIS PRODUKTER

Utvalgte produkter

Syspend 180-MAX

Syspend aluminium HMI-kabinett

Ekstra dype trykknappkabinetter, type 4

Ekstra dype trykknappkabinetter, type 12

HMI Sell Sheet.png image

HMI-løsning for utfordrende sanitærmiljøer

Du kan stole på at Syspend Sanitary HMI-systemet leverer overlegen 4X og IP69K-beskyttelse til lette HMI-enheter (opptil 40 kg) i utfordrende sanitærmiljøer.

LAST NED SALGSARKET NÅ

Har du et kommende prosjekt?

Kontakt en HOFFMAN-representant for veiledning eller finn en distributør i nærheten av deg.

KONTAKT EN REPRESENTANTFINN EN DISTRIBUTØR