Fleksible samleskinner | nVent.ERIFLEX
Økt design- og monteringsfleksibilitet i elektriske paneler
nVent ERIFLEX Flexibar-tverrsnitt består av flere lag med tynn elektrolytisk kobber, isolert med en selvslukkende PVC- eller silikonforbindelse med høy motstand. Flexibars avanserte isolasjon gir et enda tryggere alternativ, flammehemmende og halogenfritt.
Disse fleksible samleskinnene kan bøyes, brettes eller vris. De har en svært liten bøyeradius, for kortere og mer kompakte strømtilkoblinger, forbedret estetikk og enklere installasjon.
Løsningene er tilgjengelige fra 7 mm² opptil 1200 mm² og 125 A til 2800 A, ideelle for forbindelser mellom:
- Utstyr for hovedstrøm og distribusjon
- Transformatorer og samleskinnekanaler
- Kanaler og elektriske skap
Fordeler:
- Tilpasningsevne og fleksibilitet, for mindre krav til installasjonsplass
- Formes lett, selv i de største størrelsene
- Ingen beslag å kjøpe eller installere
- Eliminerer feiltilkoblinger på grunn av vibrasjon eller tretthet
- Redusert vekt på det totale panelsystemet
nVent ERIFLEX-løsningene er unikt utformet for lavspenningskraft og jording som brukes av OEM-er og panelbyggere.
Utvalgte produkter
Resources
Contact us and find out where to buy nVent ERIFLEX products.

Hvordan kan vi hjelpe?
Vi vil gjerne finne en løsning på utfordringene dine.