Kabinetter for farlige områder | nVent HOFFMAN
Forbedre sikkerheten, reduser kostnadene og optimaliser designet
Du kan stole på at nVent HOFFMAN beskytter de elektriske kontrollene og forbedrer systempåliteligheten, samtidig som du oppfyller behovene til unike sertifiseringer og klassifiseringer for farlige områder.
Få de overlegne løsningene du trenger, levert raskt gjennom vårt globale nettverk med over 3 000 distributører.
- Forbedre påliteligheten til kontrollpanelene med SpectraCool-klimaanlegget for farlige områder
- Beskytt elektriske kontroller i områder i divisjon 1 eller sone 1 med flammesikre og eksplosjonssikre kabinetter.
- Reduser kostnadene for store kontrollpaneler i farlige områder med løsninger for spyling og trykksetting
- Beskytt termineringer i sone 1- eller 2-områder med Zonex-skap
- Optimaliser kontrollpanelets utforming og brukervennlighet med det brede utvalget vårt av tilbehør

Skap
Velg fra en omfattende serie med kabinetter som beskytter elektriske komponenter i miljøer utsatt for potensielt farlige miljøer fremkalt av damp eller støv. Inkluderer ATEX- og IECEX-sertifisert innkapslingsplattformer for områder klassifisert som Sone 1 og Sone 2.

Klimakontroll
Sertifiserte løsninger for termisk styring utformes for å regulere den interne temperaturen og redusere kondens i kabinetter i farlige områder.

Spyle- og trykksystemer
Pålitelige systemer for spyling/trykksetting for å fjerne potensielt farlige atmosfærer fra kabinettene, og bytte dem ut med inert gass eller luft med et trykk som er tilstrekkelig for å hindre at omgivelsesluften trenger inn.
Utvalgte produkter

Spesifisering av kabinetter i krevende miljøer
Viktige hensyn ved spesifisering av kabinetter ved bruk i farlige områder.

Spesifisering av kjøling i krevende miljøer
Hovedelementer for tradisjonelle fordampings- og kondenseringskjølesystemer som hjelper deg med å velge riktig løsning for termisk styring i farlige områder.
Brosjyre om løsninger for farlige områder
Se vårt omfattende sortiment med produkter og løsninger som på en pålitelig måte huser elektriske systemer og elektroniske komponenter i farlige områder.