Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Frakoblingskabinetter | nVent HOFFMAN

Koble fra skap

Øk sikkerheten og minimer risiko

Fra frakoblingskabinetter til elektriske låser, dataporter, datalommer, sikkerhetslåser og tilbehør,nVent HOFFMAN tilbyr omfattende, bransjeledende sikkerhetsløsninger for å beskytte mennesker og utstyr, samtidig som elektriske farer forhindres og reduseres.

Velg blant et bredt utvalg av modeller, konfigurasjoner, monteringsalternativer, størrelser, utførelser og typer. Få løsningen du trenger levert raskt gjennom vårt globale nettverk med 3 000+ distributører.


Preferred Cutout.png image

Veggmonterte frakoblingskabinetter

Veggmonterte frakoblingskabinetter inkluderer Concept-serien og tradisjonelle stiler med kontinuerlige hengsler. De er tilgjengelige i mildt stål, rustfritt stål og glassfiber for å møte ulike innendørs og utendørs type 12, 4 og 4X-applikasjoner.

Finn ut mer
Free-Stand and Floor-Stand.png image

Frittstående frakoblingskabinetter

Frittstående frakoblingskabinetter varierer fra modeller med én dør til seks. De er tilgjengelige i mildt stål og rustfritt stål, for ulike applikasjoner innendørs og utendørs type 12, 4 og 4X.

Finn ut mer
Sequestr.png image

Sequestr frakoblingskabinetter

Sequestr eksternt frakoblingskabinett gir førsteklasses beskyttelse ved å flytte linjesiden av frakoblingen til et eksternt rom, slik at arbeidstakere kan få tilgang til kontrollkomponentene uten risiko for eksponering for strøm. De er tilgjengelige i mildt stål og rustfritt stål og oppfyller kravene til ulike type 12, 4 og 4X-applikasjoner.

Finn ut mer

Utvalgte produkter

Internt frakoblet skjerming

Sequestr frakoblingskabinetter

Frakobling med flensfeste, MCF

Concept Disconnect Enclosure Type 4

Concept frakoblingskabinett, type 4

Frittstående SS frakoblingskabinett

Kabinettdesign: Unngå lysbuer for å øke sikkerheten

Finn ut mer om farene ved lysbuer, og kabinett- og tilbehørsløsningene som bidrar til å redusere elektrisk risiko.

SE VIDEO NÅ

Har du et kommende prosjekt?

Kontakt en HOFFMAN-representant for veiledning eller finn en distributør i nærheten av deg.

KONTAKT EN REPRESENTANTFINN EN DISTRIBUTØR