NW126 Retainer, 0.063" (1.6 mm) Board, 7.25" (184 mm) Long
NW126 Retainer, 0.063" (1.6 mm) Board, 7.25" (184 mm) Long
Katalog#: NW126-06-7.25
The Series NW126 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Lifecycle Status:
Phase-out
Detaljer
Ressurser
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- DSCC 85034
- Made from stainless steel
- Spring based retention design
- For cold wall applications
- Weight 0.32g/cm (0.029 oz/")
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.