Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Innovasjoner

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Innovasjoner
Bygget for å koble til, gi strøm og beskytte

Case-studier

Koble til og beskytt innovasjoner for bruk i den virkelige verden

Anerkjent over hele verden, tar nVent SCHROFFs kabinetter, chassis, strøm- og kjøleløsninger innovasjonene dine fra FoU-laboratoriet til felten.

Pickering Interfaces' PXI-baserte testutstyr for batteristyringssystemer (BMS) for utvikling og produksjon av elektriske kjøretøy

Med modulær PXI/PXIe-teknologi fra nVent SCHROFF tilbyr Pickering Interfaces sine kunder i bilindustrien skalerbart og pålitelig testutstyr for validering av kritiske batteristyringssystemer (BMS) i elektriske kjøretøy.

Qblox' kontrollelektronikk for kvanteberegning i laboratorier over hele verden

Med merkede, semi-tilpassede chassis på forespørsel fra nVent SCHROFF og Koning & Hartman har Qblox den mekaniske støtten de trenger for å skalere i takt med kundene sine.

ECOSTOR: Skreddersydd beskyttelse for andre-livs oppbevaringsløsninger for batterier

Ecostor, som er en produsent av originalutstyr for energilagring (OEM), krevde en løsning for å huse tunge bilbatterier for batterilagringsbruk. De krevde at løsningen skulle være kraftig, mobil, fleksibel og støt- og vibrasjonsbestandig. Etter å ha beregnet tiden og kostnaden ved å lage en proprietær løsning, valgte Ecostor Schroff Varistar CP Mobile Cabinet.

INTILION: Mobile og stasjonære energilagringssystemer

Intilion kom til nVent SCHROFF med en visjon: De ønsket å utvikle en stasjonær, kommersiell lagringsløsning med kapasitet fra 60 kWh til 500 kWh, som ville være godt egnet for en rekke bruksområder, for eksempel for å hjelpe kunder med å unngå belastningstopper, optimalisere forbruket i solcelleanlegg, tilby en infrastruktur for elektrisk mobilitet eller til og med sikre elektrifisering i landsbyer som ikke er tilknyttet strømnettet.


 

Bransjetrender

Få innovasjonene dine raskere fremover

Elektroniske systemer er kjernen i innovasjon, og uansett størrelse og kompleksitet gjør nVent SCHROFF det enklere å integrere, drifte og forlenge levetiden til disse systemene. Med våre løsninger kan du innovere i trygg forvissning om at teknologien din er sikker, virkningsfull og bygget for å fungere under selv de tøffeste forhold.

Rail Insights: Cybersikkerhet i moderne jernbaneinfrastruktur

I løpet av de siste femten årene har det globale jernbanenettet endret seg radikalt. Billett-, signal- og passasjerinformasjonssystemer har blitt digitale. I fremtiden vil moderne signal- og AI-teknologi gjøre togene helt selvkjørende.

Rail Insights: Setter nye standarder for kabinetter i moderne jernbaneinfrastruktur

Digitaliseringen av jernbanesystemer krever at kritisk digital infrastruktur sikres mot cybertrusler og fysiske forstyrrelser. Det er avgjørende å beskytte elektronikken langs sporet, og innovasjoner som nVent SCHROFFs kabinetter sikrer systemets integritet.

A&D Insights: Maritim elektronikk står overfor tøffe utfordringer

Avansert elektronikk er avgjørende for moderne marinefartøyer, og støtter oppdragskritiske oppgaver som målsøking, radar og kommunikasjon, i tillegg til overvåking og kontroll. Disse systemene må fungere pålitelig under lange utplasseringer i tøffe omgivelser.

A&D Insights: Elektronisk krigføring: redusere SWaP-fotavtrykket

Elektronisk krigføring (EW) er i rask endring, og ledende leverandører innen romfart og forsvar investerer i offensive og defensive kapasiteter for å kontrollere det tette radiofrekvensmiljøet og det elektromagnetiske feltet på slagmarken.


 

Produktinnovasjoner

Strømlinjeforme innovasjon. Beskytt kritisk teknologi.

Støtt din innovative teknologi med en pålitelig, langsiktig partner for kabinett-teknologi, strømforsyning og termisk styring.

Avansert EMC-modulramme (subrack)

I en moderne jernbaneverden med neste generasjons teknologi, som CBTC, 5G og AI-systemer, har kravene til effektiv beskyttelse mot elektromagnetisk interferens (EMI) blitt stadig mer komplekse. Vår EMC-beskyttelsesløsning løser dette med en chassisdesign som forbedrer EMI-skjermingen med opptil 160 % ved 40 GHz.

Designkabinetter for skrivebord

Test- og måleselskaper over hele verden ønsker at de stasjonære kabinettene skal gjenspeile merkevareverdiene og identiteten deres. Tradisjonell tilpasning har imidlertid en tendens til å være tidkrevende og lite fleksibel. Test- og måleselskaper over hele verden ønsker at de stasjonære kabinettene skal gjenspeile merkevareverdiene og identiteten deres.

Varistar CP-kabinett

nVent SCHROFF Varistar CP-plattformen er et modulbasert skapsystem som er optimalisert for høy belastningskapasitet, forbedret kabelhåndtering, økt sikkerhet og effektiv kjøling. Det gir fleksibilitet og tilpasning til ulike bruksområder.

19" PDU MED SIKKERHETSFUNKSJONER

nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU er ideell for 19" elektronikkskap og automatiserte testsystemer. Den sørger for hovedstrømdistribusjon og oppfyller sikkerhetsstandardene EN 60947-5-1 og EN 60204. Du kan velge standardkonfigurasjoner eller tilpasse dine egne ved hjelp av nVents nettbaserte konfigurator.

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt med en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.