Trekkhåndtak Trapezoid form, type 1
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Trekkhåndtak Trapezoid form, type 1
Trapezoid form 1 kan brukes til å trekke ut PCB. Håndtaket må monteres i sporet på frontpanelet.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Håndtak lukket sideveis, PC, UL 94 V-0
- Dreieforing
- Identifikasjonsplate, Al, 1,5 mm, anodisert, kuttede kanter, vanlig
- Styrestøtte, formstøpt sink
- I 6U-versjonen kan det opprettes plass for SMD-komponenter på venstre side ved å bytte topp- og bunnhåndtakene og dermed flytte PCB-posisjonen 1 HP til høyre
Spesifikasjoner
| Type | Ekstraktor |
| Arbeider med | Frontpaneler |
| Produkttype | Håndtak |
| Materiale | Polykarbonat |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.