Teleskopiske lysbilder
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Materiale
- Rackhøyde
- Dybde
- Lengde
- Statisk belastning
Filteret er brukt: 1
Produkter | 7 resultater (57 varer)

Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett
Skinne med styreprofil for montering av LABRACK.

Smal teleskopisk lysbilde
Smal teleskopisk lysbilde for subracks.

Monteringssett for teleskopisk lysbilde
Skap monteringssett for teleskopiske lysbilder.

Teleskopisk lysbilde Universal, slank, 2 U
Slank universell teleskopisk lysbilde med en forlengelse på over 100 % og en lastekapasitet på opptil 57 kg.

Teleskopisk skyvedeksel Universal, 1 U
Universell teleskopisk lysbilde med > 100 % forlengelse og opptil 39 kg lastekapasitet.

Teleskopisk skyvedeksel Universal, 2 U
Universell teleskopisk lysbilde med > 100 % forlengelse og opptil 61 kg lastekapasitet.

Teleskopisk lysbilde, universell, tung last, 2 U
Teleskopiske lysbilder med lastekapasitet på 10 til 100 kg, > 100 % forlengelseslengde og monteringskapasitet på 19 tommer.