Teleskopisk lysbilde Universal, slank, 2 U
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Teleskopisk lysbilde Universal, slank, 2 U
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Skinnebredde k = 9,7 mm, maks. installasjonsbredde for forlengeren/skuffen m = 429 mm.
- Sidemontering på 19-tommers stolper (19-tommers plan er fortsatt fri for festing av forlengeren/skuffen)
- Sperring i full forlengelse
- Statisk bæreevne per par 46 – 57 kg.
- Forlengelseslengde > 110 %
Spesifikasjoner
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Teleskopisk lysbilde |
| Avslutt | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.