Teleskopisk lysbilde, universell, tung last, 2 U
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Teleskopisk lysbilde, universell, tung last, 2 U
Teleskopiske sklier med lastekapasitet på 10 til 100 kg, > 100 % forlengelseslengde og sidemonteringskapasitet på 19 tommer. Robuste teleskopiske glideskinner - egnet for installasjon av 19 tommers chassis er egnet for montering av serverskap fra vår produktportefølje. På grunn av den ekstremt robuste konstruksjonen og den høye lastekapasiteten kan teleskopskliene også brukes med svært tunge hus.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Statisk bæreevne per par 72–100 kg.
- Sidemontering på 19-tommers stolper (19-tommers plan er fortsatt fri for festing av forlengeren/skuffen)
- Endestopp dempet
- Forlengelseslengde > 100 %
- Skinnebredde k = 19,1 mm, maks. installasjonsbredde for forlengeren/skuffen m = 411 mm.
Spesifikasjoner
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Teleskopisk lysbilde |
| Avslutt | Sinkbelagt |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.