VXS-system, tårn, 5 U, 7 spor, Pluggable PSU
VXS tårnsystem for 7 VXS-plater 6 U, 160 mm. med bakre i/O-alternativ får systemet strøm fra en pluggbar åpen rammestrømforsyning.
Funksjoner
- System i samsvar med IEC 60297?3?101, ‘102, ‘103; IEEE 1101,1 , 1101,10/11; bakplan, samsvarer med VITA 41,0, ‘41,1, ‘41,10, ‘41,11
- Strømforsyningsenhet, kompatibel med 19 tommer, 300 W; en ekstra strømforsyningsenhet kan monteres som tilleggsutstyr
- Bakplan VXS/VME64x4 -spor VME64x, 6 U, med P0-plug3 x VXS-nyttelastspor koblet til som ring
- Varmespredning av 4 vifter, kjøling fra front til bak; temperaturkontrollert med viftestyremodul (FCM)
- Skjermmodul for DC-driftsspenninger, vifte og temperaturalarm
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tårnsystem basert på RatiopacPRO Case, skjermet, 300 mm dyp, sideveis deler i RAL 9006 ; håndtak, frontramme og føtter i RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Fremre spor; IEEE-føringsskinner, inkl. ESD-klips (ESD-klips montert på bunnen), for vertikal bordmontering (6 U, 160 mm dyp) | 7 | |
| 3 | Bakre spor; IEEE-føringsskinner, inkl. ESD-klips (ESD-klips montert nederst), for vertikal montering av bakre i/O-brett (6 U, 80 mm dyp) | 7 | |
| 4 | VXS-bakplan, 3 slisser VME64x, 4 slisser ; for 6 U-kort; med P0-kontakt; 3 x VXS-nyttelastspor, tilkoplet ring (delenr. 23001-701) | 1 | |
| 5 | 19-tommers kompatibel strømforsyning, 300 W (3 U, 8 HP; delenr. 13100-143) | 1 | |
| 7 | Viftestyremodul (FCM) for overvåking/regulering av viften (delenr. 23207-021) | 1 | |
| 8 | Skjermmodul, hovedbryter | 1 | |
| 9 | Nettstrøminngang (IEC 320-C14-plugg), nettfilter, nettsikring | 1 | |
| 10 | Modul for å romme en 5,25-tommers DVD-stasjon | 1 | |
| 11 | Kabelledningsnett for tilkobling av alle systemkomponenter | 1 | |
| 13 | Frontpanel 3 U, 4 hk; | 2 | |
| 6 | Fan; speed‐controlled; for ventilation of boards | 4 | |
| 12 | AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse | 1 | |
| 14 | Cable harness to connect all system components | 1 | 
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.