Varistar CP ståldør, vanlig med flerpunktslås, forkortet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP ståldør, vanlig med flerpunktslås, forkortet
IP55 ståldør med håndtak og opptil 4-punkts låsing (> 2000mm).
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Høyde på tilkoblingsplate 400 mm.
- Tilkoblingsplaten kan monteres på toppen eller bunnen
- Håndtak med trykknapp
- Åpningsvinkel 180°
- Ståldør med opptil 4-punkts lås
Spesifikasjoner
| Produkttype | Skapdør |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.