Door & Rear Panels Door & Rear Panels Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Monteringssett (1) Brakett (1) Skapdør (310) Skap-/rackramme (6) Skap-/rackpanel (51) Produktserie Etsirack (1) Varistar CP (360) Type Dekompresjonsramme (6) Glassdør (50) Dobbel glassdør (12) Hengslet, venstre (6) Hengslet, høyre (6) Bakre panel (39) Holder (1) Ståldør (52) Ståldør, perforert (72) Ståldør, vanlig (16) Dobbel dør i stål (14) Dobbel dør i stål, perforert (20) Vis alle Vis mindre Fungerer med Varistar CP (252) Rackhøyde 24U (38) 29U (38) 33U (44) 38U (68) 42U (75) 47U (73) 52U (22) Vis alle Vis mindre Bruk Låsetype 3-punkts låsing (136) 3-punkts låsing, elektronisk (18) 4-punkts låsing (38) 5-punkts låsing (10) Flerpunktslås (6) Ettpunktslåsing (76) Vis alle Vis mindre Materiale Aluminium (1) Glass (50) Rustfritt stål (36) Stål (351) Overflate Belagt med aluminiumsink (1) Pulverbelagt (341) Sinkbelagt (1) Farge Svart grå (285) Rackbredde 800HP (1) Fargekode RAL 7021 (291) Høyde 600mm (1) 1200mm (38) 1400mm (38) 1600mm (44) 1800mm (67) 2000mm (75) 2200mm (74) 2450mm (22) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 600mm (177) 800mm (182) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad IP20 (222) IP55 (118) Samsvarer med IEC 60529 (16) IEC 61587-1 (211) IEC 61587-2 (24) IEC 61587-3 (106) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Door & Rear PanelsVis alle filtre (1) UnderkategorierPlain DoorsDetaljerPerforated DoorsDetaljerGlazed DoorsDetaljerDeco FramesDetaljerRear PanelsDetaljer