Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened


Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Glazed door
- Height of connection plate 400mm
Spesifikasjoner
Låsetype | 3-punkts låsing |
Produkttype | Skapdør |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.