Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking


Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking
IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with Multi-Point locking for EMC applications
Spesifikasjoner
Produkttype | Skapdør |
Beskyttelsesgrad | IP55 |
Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.