Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking
EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications
Spesifikasjoner
| Produkttype | Skapdør |
| Beskyttelsesgrad | IP55 |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.