Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking


Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking
Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- St, 1.5 mm
- Security glass, 6 mm
- Key lock cover
- Opening angle 180°
Spesifikasjoner
Produkttype | Skapdør |
Materiale | Stål; Glass |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.