Varistar CP EMC Shortened Door with Recessed Mounting Plate


Varistar CP EMC Shortened Door with Recessed Mounting Plate
Recessed connection plates are needed for conectors which don't protrude out of the plane of the cabinet
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Intelligent cable management design with recessed connection plates
- Door with lever handle with push button
- Door opening angle 180°
- Connection plate is 400 mm high
- For recessed plate: Plate recessed by 40 mm
Spesifikasjoner
Produkttype | Skapdør |
Beskyttelsesgrad | IP55 |
Låsetype | Flerpunktslås |
Materiale | Stål; Stainless Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.