EuropacPRO Cover Plate, Universal


EuropacPRO Cover Plate, Universal
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be used is non-standard boards will be assembled into the subrack.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Shielding is provided by optional EMC stainless steel gaskets, between cover plate and side panel
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with non-standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Produkttype | Dekkplate |
Produktserie | EuropacPRO |
Overflate | Passivert |
Fungerer med | Delrack |
Type | Universell |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.