Statisk håndtak plast i trapezoid form, grå
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Statisk håndtak plast i trapezoid form, grå
Det statiske plasthåndtaket, trapesformet form i grå farge kan monteres på et frontpanel for ekstraksjon av PCB.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Med separat identifikasjonsplate, Al 1,5 mm.
- HÅNDTAK, PC, UL 94 V-0
Spesifikasjoner
| Arbeider med | Frontpaneler |
| Produkttype | Håndtak |
| Materiale | Polyfenylenether |
| Type | Statisk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.