Solder Strip Conductor


Solder Strip Conductor
Efficient linking of connections in the same grid and with the same potential. Can be used for connectors in accordence with EN 60603-2 (DIN 41612).
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Efficient linking of connections in the same grid and with the same potential
- Also suitable for EN 60603 (DIN 41612) connectors with wire-wrap pin
Spesifikasjoner
Produkttype | Samleskinne |
Materiale | Kobber |
Fungerer med | Frontpaneler |
Overflate | Tinnbelagt |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.