Kontakter
Filteret er brukt: 1
Produkter | 19 resultater (54 varer)

Kontaktstripe for kobling/koding
Koblingskoding brukes for å gi sikkerhet mot feil innsetting.

Koblingspinne for kobling/koding
Koblingspinne for kobling brukes for å sikre mot feil innsetting.

Kontakt type C, en 60603, din 41612, for Ribbon Cable
Mann / kvinne din-kontakt form C. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).

PSU Keying / koding for 19-tommers kvinnelige kontakter
Taying / kodende pinne for H15-parringskontakt til strømforsyninger med H15-kontakt.

Fjærkontakter for pressing
Fjærkontakt for pressing kan brukes sammen med din-kontakter form D.

Kontakthus for type C og R, tom
Koblingshuset er festet til brettet med skruer; det er installert over trådviksstolper.

Kontaktplugg type E, G, avstandselement
Avstandsstykke, type E og type G-kontakter.

Kodestrimmel
Kodingen er montert på siden av en kontakt. Med kodingen kan bare det kodede kortet passe inn i det høyre sporet.

Leder av loddestrips
Effektiv sammenkobling av tilkoblinger i samme nett og med samme potensial.

Koblingstype H, en 60603, din 41612
Mann / kvinne din-kontakt form H. kravklasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).

Kontakt type B, en 60603, din 41612
Mann/kvinne din-kontakt form B. kravklasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).

Kontakt type C, en 60603, din 41612
Mann / kvinne din-kontakt form C. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).