Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Spesifikasjoner
| Dybde (D) | 2.5mm |
| Rackbredde | 84HP |
| Materiale | Aluminium |
| Overflate | Anodisert; Passivert |
| Tilbehørstype | Frontpanel |
| Produkttype | Frontpanel |
| Type | Frontpanel uten håndtak |
| EMC-beskyttelse | Nei (kan monteres etterpå) |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.