29 Lok-Tainer


29 Lok-Tainer
Katalog#: 29S-24-7
The Series 29 Lok Tainer is designed for enclosures with cold wall grooves and features a screw actuation, cam and lobe design for PBC retention in moderate shock and vibration environments.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressurser
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Length 127.0 mm (5.0") to 304.8 mm (12.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Screw actuation
- Cam and lobe based retention design
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- For cold wall applications
- Supports PCB thickness of 0.64 mm (0.025") to 3.36 mm (0.132")
- Constructed from beryllium copper or steel
- Mounts to the board with standard rivets, eyelets or screws
- Weight 0.97 g/cm (0.087 oz/"
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.