24 Lok-Tainer
24 Lok-Tainer
Katalog#: 24BX-2-10-3-L
The Series 24 Lok Tainer is designed for sheet metal enclosure applications. It features a lever actuated cam and lobe design for tool-free PBC retention in moderate shock and vibration environments.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressurser
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Constructed from beryllium copper or steel
- DSCC 84168
- Lever actuation
- Cam and lobe based retention design
- Supports PCB thickness of 0.79 mm (0.031"), 1.6 mm (0.063"), or 2.4 mm (0.094")
- Weight 0.97 g/cm (0.087 oz/")
- Available unplated, or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- For sheet metal applications
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.