Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Calmark Extactor, Aluminum, 107-35 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

107-35 Inserter/Extractor

Katalog#: 107-35-3

The Series 107-35 provides 5.5 : 1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connectors. Designed for sheet metal enclosures that have a "U" channel for actuation. Constructed from 6061-T6 aluminum alloy, the series 107-35 is ideal for severe applications.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Les mer Les mindre
  • DFARS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Ressurser Distributører i ditt område

Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:

Distributør Antall Dato på lager
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.