Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Annet tilbehør

Annet tilbehør
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Type
  • Arbeider med
  • Rackhøyde
      Bruk
    • Høyde
        Bruk
      • Montering
      • Materiale
      • Rackbredde
          Bruk
        • Bredde
            Bruk
          • Dybde
              Bruk
            • Front finish
            • Lengde
                Bruk
              • Bakutførelse
              • Behandlede kanter
              Filter1

              Filteret er brukt: 1

              Vis alle filtre (1)

              Produkter | 18 resultater (36 varer)

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO sentrallås

              Sentrallås for PCB uten frontpaneler.
              support rail

              EuropacPRO-skinne i henhold til din 43880 og din 60715

              Støtteskinne for klips på holder av moduler i samsvar med din 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO bakre hette for EMC-pakning i rustfritt stål

              Bakre deksel for bremsekloss.
              hood for 19inch module support

              Hette for 19-tommers modulstøtte

              Hette til å dekke den bakre siden av modulstøtten på 19 tommer.
              cover strips

              Plate for perforering av horisontal skinne

              Dekselstripen kan settes inn i et spor på den robuste horisontale skinnen.
              telescopic slides c profile

              C-profil adapter for subracks montert i skap

              C-profilen fester understativet sammen med styringsprofilen (montert på sidepanelet på understativet) når det er montert i et skap.
              wall mounting bracket

              Veggmonteringsbrakett EuropacPRO

              Veggmonteringsbraket gjør det mulig å feste en underbrack til en vegg.
              tape measure

              Målebånd

              2 m lengde målebånd med cm, U og HP gradering.
              cover plate fixing kit

              EuropacPRO låsesett for dekselplate

              Ekstra sikring av den robuste dekselplaten for å beskytte mot støt og vibrasjoner.
              trim europacpro

              EuropacPRO trim for panelmontering

              Trim for panelmontering.
              divider plate

              EuropacPRO-skilleplate

              Skilleplaten gjør det mulig for brukeren å lage et separat område inne i en subrack eller kofferter.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              SETT monteringsplate Particial bredde

              Panhead skruer.