Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

EuropacPRO rear hood Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

EuropacPRO bakre hette for EMC-pakning i rustfritt stål

Den bakre hetten brukes som en skjermet bakre grense og krever 60 mm plass. Hvis bakhetten derfor brukes, må sidepaneldybden være 60 mm større enn tavledybden. Kontakt mellom bakhetten og de horisontale skinnene etableres av kontaktstrimmelen i rustfritt stål for dekselplaten. Det er derfor ikke behov for ytterligere EMC-tetning. Bakdeksel kan ikke brukes samtidig med hjørneprofilen bak.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Aluminium
Produkttype Deksel
Produktserie EuropacPRO
Overflate Passivisert
Type Bakre hette
Fungerer med Subracks
Data kopiert
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.