Blandet montering
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Type
- Arbeider med
- Rackhøyde
- Montering
- Materiale
- EMC-skjerming
- Rackbredde
- Rackbredde 1
- Rackbredde 2
- Front finish
- Bredde
- Bakutførelse
- Dybde
- Behandlede kanter
- Høyde
- Samsvarer med
Filteret er brukt: 1
Produkter | 8 resultater (17 varer)

Bord Cage for horisontal bord installasjon
Board Cage for horisontale brett tilbyr muligheten til å sette inn 6 U brett i en 3 eller 4 U høy subracks eller bordplate tilfeller.

Kombinert monteringssett for chassis
Den kombinerte monteringen gjør det mulig å dele en 6 U høy subrack i 3 U og 6 U seksjoner.

Splitting ekstrudering 6 U for kombinert montering, robust
Støtten er boltet inn i rutenetthullene på de horisontale skinnene.

Frontramme for EMC-skjerming for montering av horisontale plater
Montering av frontramme gir kontakt mellom underbrettene og enhetene.

Fremre ramme, uskjermet for montering av horisontale plater
Den uskjermede frontrammen dekker hullene mellom underkontaktene og enhetene.

Frontpanel alternativ for kombinert montering
Det brede frontpanelet på 2 hk dekker et åpent spor.

Frontpanel 2 HP bred for kombinert montering
Det brede frontpanelet på 2 hk dekker et åpent spor.

Splitting ekstrudering 6 U for kombinert montering
Støtten er boltet inn i rutenetthullene på de horisontale skinnene.