Kombinert monteringssett for chassis
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kombinert monteringssett for chassis
Den kombinerte monteringen gjør det mulig å dele en 6 U høy subrack eller koffert i 2 x 3 U og 6 U seksjoner. Forskjellige versjoner er tilgjengelige.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Designet for å akseptere Euroboards (100 mm høy) og Euroboards (233,35 mm høy)
- Oppdeling av monteringsområdet 6 U i: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Spesifikasjoner
| Rackhøyde | 6U |
| Type | Kombinert |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Produkttype | Monteringssett |
| Arbeider med | Subracks |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.