EuropacPRO Cover Plate for Horizontal Rail Type L, Light


EuropacPRO Cover Plate for Horizontal Rail Type L, Light
Mechanical covering of installed components. The plate is inserted into a groove of the L type horizontal rails.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Mechanical covering of installed components
- Suitable for "light" and "flexible" subracks, for insertion into the groove of the light (type L) horizontal rails
- Perforation ratio approx. 60%
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Produkttype | Dekkplate |
Produktserie | EuropacPRO |
Type | Perforert |
Fungerer med | Delrack |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.