Horizontal Rail Insulation Strip


Horizontal Rail Insulation Strip
Strip enables an insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors. Creates standardized mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO and EuropacPRO/-Rugged.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- For insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors
- Creates standardised mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails
Spesifikasjoner
Fungerer med | Delrack; Esker |
Produktserie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Produkttype | Isolasjonslist |
Materiale | Polykarbonat |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.