EuropacPRO Divider Plate


EuropacPRO Divider Plate
The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Mounts by clipping into horizontal rails
- Space requirement on component side: 2.0 mm
- Fitting depends on gasketing method (stainless steel/textile gasket)
Spesifikasjoner
Produktserie | EuropacPRO |
Produkttype | Sidepanel |
Materiale | Rustfritt stål |
Fungerer med | Delrack |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.